ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エナージェル クレナ 04 クラシカルピンク軸 黒

エナージェル クレナ 04 クラシカルピンク軸 黒 BLN74LP-A
通常単価(税別)
495
税込単価
545
通常出荷日:4日目

【特長】・手や書類を汚さない、優れた速乾性・統一感のある生成り色の軸色とストライプ柄が印象的です【商品...

詳細を確認

型番:

BLN74LP-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLN74LP-Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BLN74LP-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手や書類を汚さない、優れた速乾性
・統一感のある生成り色の軸色とストライプ柄が印象的です
【商品仕様】
・ボール径:0.4mm
・長:147mm
・インク種類:水性染料
・替芯:XLRN4
・入数:1本
・JANコード:4902506339461

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナージェル クレナ 04 クラシカルピンク軸 黒の型番BLN74LP-Aのページです。 型番BLN74LP-Aに関する仕様情報を記載しております。
エナージェル クレナ 04 クラシカルピンク軸 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナージェル クレナ 04 クラシカルピンク軸 黒
エナージェル クレナ 03 クラシカルピンク軸 黒
エナージェル クレナ 04 サックスブルー軸 黒
エナージェル クレナ 04 ミントグリーン軸 黒
エナージェル クレナ 04 ミモザイエロー軸 黒
エナージェル クレナ 05 サックスブルー軸 黒
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格495495495495495495
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました