ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ユニボールRE 専用リフィル 0.5 コバルトブルー

ユニボールRE 専用リフィル 0.5 コバルトブルー URR10005.33
通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:9日目

【特長】【商品仕様】・ボール径:0.5mm・インク種類:水性顔料・適合商品:ユニボールアールイー・入数...

詳細を確認

型番:

URR10005.33
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

URR10005.33の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
URR10005.33
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
【商品仕様】
・ボール径:0.5mm
・インク種類:水性顔料
・適合商品:ユニボールアールイー
・入数:1本
・JANコード:4902778211755

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニボールRE 専用リフィル 0.5 コバルトブルーの型番URR10005.33のページです。 型番URR10005.33に関する仕様情報を記載しております。
ユニボールRE 専用リフィル 0.5 コバルトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニボールRE 専用リフィル 0.5 コバルトブルー
ユニボールRE 専用リフィル 0.5 オフブラック
ユニボールRE 専用リフィル 0.5 ローズレッド
ビクーニャ専用リフィル 05赤
ビクーニャ専用リフィル 05青
ユニボール シグノRT1 0.5 アカ 15
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格429429429397397445
通常出荷日9日目9日目9日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました