ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジェットストリーム 4&1 0.38 ネイビー

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:9日目

【特長】・ビジネスにもプライベートにも馴染むシンプルな軸色【商品仕様】・ボール径:0.38mm・シャー...

詳細を確認

型番:

MSXE5100038.9
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSXE5100038.9の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MSXE5100038.9
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスにもプライベートにも馴染むシンプルな軸色
【商品仕様】
・ボール径:0.38mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:148.8mm
・軸径:約13.7mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-38
・消しゴム付
・入数:1本
・JANコード:4902778225448

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 4&1 0.38 ネイビーの型番MSXE5100038.9のページです。 型番MSXE5100038.9に関する仕様情報を記載しております。
ジェットストリーム 4&1 0.38 ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム 4&1 0.38 ネイビー
ジェットストリーム 4&1 0.38 ブラック
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ネイビー
ジェットストリーム 4&1 0.38 シャンパンゴールド
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム3色 0.38mm ベビーピンク
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格1,2901,2909341,2901,290633
通常出荷日9日目9日目4日目9日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました