ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

製図用シャープペンシル 0.9 ブラック

製図用シャープペンシル 0.9 ブラック 92515-09
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすいエストラマー製のグリップを採用【商品仕様】・シャープ芯径:0.9mm・長:140....

詳細を確認

型番:

92515-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92515-09の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92515-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいエストラマー製のグリップを採用
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.9mm
・長:140.5mm
・ガイドパイプ長:4mm
・質量:9.2g
・内蔵芯(出荷時):HB
・消しゴム付
・入数:1本
・JANコード:4955414924038

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

製図用シャープペンシル 0.9 ブラックの型番92515-09のページです。 型番92515-09に関する仕様情報を記載しております。
製図用シャープペンシル 0.9 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製図用シャープペンシル 0.9 ブラック
製図用シャープペンシル 0.5 ブラック
製図用シャープペンシル 0.3 ブラック
製図用シャープペンシル 0.7 ブラック
製図用シャープ グラフレット 0.9
製図用シャープペンシル
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ぺんてるエスコ
通常価格740円740円740円740円684円748円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました