ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

製図用シャープペンシル 0.3 ブラック

製図用シャープペンシル 0.3 ブラック 92515-03
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすいエストラマー製のグリップを採用【商品仕様】・シャープ芯径:0.3mm・長:140....

詳細を確認

型番:

92515-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92515-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92515-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいエストラマー製のグリップを採用
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.3mm
・長:140.5mm
・ガイドパイプ長:4mm
・質量:9.2g
・内蔵芯(出荷時):HB
・消しゴム付
・入数:1本
・JANコード:4955414924007

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

製図用シャープペンシル 0.3 ブラックの型番92515-03のページです。 型番92515-03に関する仕様情報を記載しております。
製図用シャープペンシル 0.3 ブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
通常使用
5
満足度:5.0
製図用ということですが、日常的に使用しています。とても軽く、持ちやすく、グリップは滑りません。とてもよくできたシャープペ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製図用シャープペンシル 0.3 ブラック
製図用シャープペンシル 0.5 ブラック
製図用シャープペンシル 0.9 ブラック
製図用シャープペンシル 0.7 ブラック
製図用シャープペンシル
製図用シャープ グラフレット 0.3
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本エスコぺんてる
通常価格740円740円740円740円748円684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました