ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

新金封 絢 白

通常単価(税別)
632円
税込単価
695円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・中袋付・外寸:縦180×横95mm・短冊:4種類(ご結婚おめでとうございます,寿,御結婚...

詳細を確認

型番:

キ-626W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

キ-626Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
キ-626W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632円
( 695円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中袋付
・外寸:縦180×横95mm
・短冊:4種類(ご結婚おめでとうございます,寿,御結婚御祝,無地)
・金額目安:1万~10万円
・入数:1個
・JANコード:4902850328920

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新金封 絢 白の型番キ-626Wのページです。 型番キ-626Wに関する仕様情報を記載しております。
新金封 絢 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新金封 絢 白
新金封 絢 赤
新金封 571 鶴
祝金封 赤白花結
祝金封 赤白7本結切 御見舞
祝金封 赤白7本結切 短冊入
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格632円632円644円440円426円426円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました