ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長3ハーフトーングリーン80g 100枚【10個入り】

長3ハーフトーングリーン80g 100枚 5781
通常単価(税別)
7,830円
税込単価
8,613円
通常出荷日:4日目

【特長】・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入・開けても汚れないビニール個装【商品仕様】・規格:...

詳細を確認

型番:

5781
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

5781の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5781
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,830円
( 8,613円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入
・開けても汚れないビニール個装
【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:80g/m2
・材質:カラークラフト紙
・仕様:Lシーム
・入数:100×10パックパック
・JANコード:4972923578101

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長3ハーフトーングリーン80g 100枚の型番5781のページです。 型番5781に関する仕様情報を記載しております。
長3ハーフトーングリーン80g 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長3ハーフトーングリーン80g 100枚
ハーフトーン99透けない白封筒 80g 長3 100枚入
ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシーム
ハーフトーン99透けない白封筒 80g 長3 1000枚入
事務用封筒 100枚入 長3 グリーン
長3ハーフトーンクリーム80g 100枚
メーカー高春堂寿堂紙製品工業高春堂寿堂紙製品工業マルアイ高春堂
通常価格7,830円1,991円11,870円12,136円1,065円7,830円
通常出荷日4日目4日目9日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト