ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クラフト角底マチ付封筒 テープ付 角0 10枚入【10個入り】

クラフト角底マチ付封筒 テープ付 角0 10枚入 08347
通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円
通常出荷日:4日目

【特長】・厚い大判書類もしっかり封かんできるマチ付き【商品仕様】・規格:角0・サイズ:縦380×横29...

詳細を確認

型番:

08347
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

08347の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
08347
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,454円
( 1,599円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚い大判書類もしっかり封かんできるマチ付き
【商品仕様】
・規格:角0
・サイズ:縦380×横290×マチ45mm
・紙厚:120g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:10パック
・JANコード:4972924083475

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト角底マチ付封筒 テープ付 角0 10枚入の型番08347のページです。 型番08347に関する仕様情報を記載しております。
クラフト角底マチ付封筒 テープ付 角0 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト角底マチ付封筒 テープ付 角0 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 テープ付 角2 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 角0 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入
マチ付クラフト封筒 テープ付 A3 10枚入
クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格1,454円1,232円1,217円1,000円1,297円1,099円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました