ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

スタンダード システム手帳 聖書 ブラック

スタンダード システム手帳 聖書 ブラック DB3005B
通常単価(税別)
9,495円
税込単価
10,445円
通常出荷日:10日目

【特長】・そろそろ一生モノ探しませんか?ずっと使い続けられる大切なツールに出逢えることは幸せです・ぜひ...

詳細を確認

型番:

DB3005B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DB3005Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DB3005B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,495円
( 10,445円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そろそろ一生モノ探しませんか?ずっと使い続けられる大切なツールに出逢えることは幸せです
・ぜひ、あなたもそんな幸せを見つけてください
・機能性と携帯性に優れ、いつも身に付けていたい牛革製システム手帳「ダ・ヴィンチ」
【商品仕様】
・外寸:縦190×横135mm
・リング内径:24mm
・穴数:6穴
・質量:346g
・入数:1冊
・JANコード:4902562432199

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダード システム手帳 聖書 ブラックの型番DB3005Bのページです。 型番DB3005Bに関する仕様情報を記載しております。
スタンダード システム手帳 聖書 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード システム手帳 聖書 ブラック
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)
システム手帳 ダヴィンチ(聖書サイズ) DB3006シリーズ
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MM
メーカーレイメイ藤井REIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEI
通常価格9,495円18,473円12,141円20,046円22,461円13,710円
通常出荷日10日目11日目11日目11日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました