ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6

ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6 CR-SCB6RN-T
通常単価(税別)
461
税込単価
507
通常出荷日:4日目

【特長】・焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用【商品仕様】・規格:B6判・内寸:縦133×横...

詳細を確認

型番:

CR-SCB6RN-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-SCB6RN-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-SCB6RN-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用
【商品仕様】
・規格:B6判
・内寸:縦133×横187mm
・外寸:縦135×横191mm
・厚:0.3mm
・材質:軟質ポリオレフィン
・入数:1枚
・JANコード:4953349003682

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6の型番CR-SCB6RN-Tのページです。 型番CR-SCB6RN-Tに関する仕様情報を記載しております。
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B4
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B5
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 A4
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 A5
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B8
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格461716537576467397
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました