ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーフレームケース A4 白

カラーフレームケース A4 白 CR-CHA4C-W
通常単価(税別)
553円
税込単価
608円
通常出荷日:4日目

【特長】・書類別に色分けもできる、カラフルなフレーム【商品仕様】・規格:A4判・内寸:縦216×横30...

詳細を確認

型番:

CR-CHA4C-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CHA4C-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-CHA4C-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553円
( 608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類別に色分けもできる、カラフルなフレーム
【商品仕様】
・規格:A4判
・内寸:縦216×横307mm
・外寸:縦220×横312mm
・厚:0.4mm
・材質:硬質塩ビ
・入数:1枚
・JANコード:4953349152168

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーフレームケース A4 白の型番CR-CHA4C-Wのページです。 型番CR-CHA4C-Wに関する仕様情報を記載しております。
カラーフレームケース A4 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーフレームケース A4 白
カラーフレームケース B4 白
カラーフレームケース B5 白
カラーフレームケース A4 青
カラーフレームケース A4 赤
カラーフレームケース A4 緑
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格553円670円507円553円553円553円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました