17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB042-B

通常単価(税別)
14,416
税込単価
15,858
通常出荷日:2日目

【特長】・豊富なポケットで使いやすく、キャリーバーにも取り付け可能・リュックとしても使用可能【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    DR-BB042-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DR-BB042-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DR-BB042-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,416
    ( 15,858 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富なポケットで使いやすく、キャリーバーにも取り付け可能
    ・リュックとしても使用可能
    【商品仕様】
    ・外寸:縦330×横450×厚150mm
    ・内寸:縦320×横420×厚130mm
    ・質量:1.6kg
    ・材質:ポリエステル
    ・仕様:前面=ファスナーポケット,携帯ポケット,ペン差し,半ポケット,ウレタン入りPCポケット
    ・キャリーバーベルト付
    ・入数:1個
    ・JANコード:4533867002635

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB042-Bの型番DR-BB042-Bのページです。 型番DR-BB042-Bに関する仕様情報を記載しております。
    多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB042-Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB042-B
    多用途カジュアルビジネスバッグ 黒 DR-BB041-B
    カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
    カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
    クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B
    メーカーコクホーコクホークラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格14,4169,4606,1906,5485,3964,682
    通常出荷日2日目9日目1日目3日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました