ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガチャ玉 中【50個入り】

ガチャ玉 中 GGS-5N
通常単価(税別)
679円
税込単価
747円
通常出荷日:4日目

【特長】・繰り返し使えて経済的・紙を傷めず綴じられる・つけ外しが簡単【商品仕様】・綴じ枚数:約40枚・...

詳細を確認
  • ガチャック[中](品番GS-500)でもご使用いただけます。綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

GGS-5N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

GGS-5Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GGS-5N
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679円
( 747円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使えて経済的
・紙を傷めず綴じられる
・つけ外しが簡単
【商品仕様】
・綴じ枚数:約40枚
・材質:ステンレス
・入数:50個
・JANコード:4971516024186

ご注意

  • ガチャック[中](品番GS-500)でもご使用いただけます。綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガチャ玉 中の型番GGS-5Nのページです。 型番GGS-5Nに関する仕様情報を記載しております。
ガチャ玉 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガチャ玉 中
ガチャ玉 中 100発入
ガチャ玉 中 50発入
ガチャ玉 中 200発入
ガチャ玉 中 500発入
ガチャ玉 薄
メーカーオート化学オートオートオートオートオート化学
通常価格679円910円633円1,518円3,157円679円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました