ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3WAYガチャック ブルー

3WAYガチャック ブルー G3W-600-BL
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円
通常出荷日:4日目

【特長】・ひとつで3サイズのガチャ玉に対応・「3WAYガチャック」・繰り返し使えて経済的・紙を傷めず綴...

詳細を確認
  • 従来のガチャ玉[中](品番GGS)もご使用いただけます。

型番:

G3W-600-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G3W-600-BLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
G3W-600-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766円
( 843円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつで3サイズのガチャ玉に対応
・「3WAYガチャック」
・繰り返し使えて経済的
・紙を傷めず綴じられる
・つけ外しが簡単
【商品仕様】
・外寸:幅30×奥27.2×高138.7mm
・質量:28.7g
・材質:本体=再生PC/ステンレス,スライダー部=POM
・専用玉(薄玉・中玉・厚玉各4個)付
・入数:1個
・JANコード:4971516024094

ご注意

  • 従来のガチャ玉[中](品番GGS)もご使用いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3WAYガチャック ブルーの型番G3W-600-BLのページです。 型番G3W-600-BLに関する仕様情報を記載しております。
3WAYガチャック ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3WAYガチャック ブルー
3WAYガチャック ピンク
3WAYガチャック ブラック
ガチャック 中 アオ
ガチャック 中 チャコールグレー
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 3mm
メーカーオート化学オート化学オート化学オートオートジャパンインタ-ナショナル
通常価格766円766円766円633円633円2,250円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました