17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3WAYガチャック クリア G3W-600-CL

3WAYガチャック クリア

通常単価(税別)
782円
税込単価
860円
通常出荷日:1日目

【特長】・ひとつで3サイズのガチャ玉に対応・「3WAYガチャック」・繰り返し使えて経済的・紙を傷めず綴...

詳細を確認

    ご注意

    • 従来のガチャ玉[中](品番GGS)もご使用いただけます。

    型番:

    G3W-600-CL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番外寸質量材質入数JANコード
    G3W-600-CL幅30×奥27.2×高138.7mm28.7g本体=再生PC/ステンレス,スライダー部=POM1個4971516024100

    G3W-600-CLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G3W-600-CL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    782円
    ( 860円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひとつで3サイズのガチャ玉に対応
    ・「3WAYガチャック」
    ・繰り返し使えて経済的
    ・紙を傷めず綴じられる
    ・つけ外しが簡単
    【商品仕様】
    ・外寸:幅30×奥27.2×高138.7mm
    ・質量:28.7g
    ・材質:本体=再生PC/ステンレス,スライダー部=POM
    ・専用玉(薄玉・中玉・厚玉各4個)付
    ・入数:1個
    ・JANコード:4971516024100

    ご注意

    • 従来のガチャ玉[中](品番GGS)もご使用いただけます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3WAYガチャック クリアの型番G3W-600-CLのページです。 型番G3W-600-CLに関する仕様情報を記載しております。
    3WAYガチャック クリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3WAYガチャック クリア
    3WAYガチャック ブルー
    3WAYガチャック ブラック
    3WAYガチャック ピンク
    ガチャック 中 アオ
    ガチャック 中 チャコールグレー
    メーカーオート化学オート化学オート化学オート化学オートオート
    通常価格782円766円766円766円633円633円
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました