ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラウン

ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラウン BP-5721-40
通常単価(税別)
1,161円
税込単価
1,277円
通常出荷日:4日目

【特長】・高級感と実用性を兼ね備えたクリップファイル・表と裏の色が異なるツートンカラーです【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

BP-5721-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BP-5721-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BP-5721-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161円
( 1,277円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感と実用性を兼ね備えたクリップファイル
・表と裏の色が異なるツートンカラーです
【商品仕様】
・外寸:縦220×横113mm
・厚:12mm
・綴じ枚数:約10枚
・材質:表地/裏地=PU,中芯=紙,綴じ具=マグネットタイプクリップ
・入数:1冊
・JANコード:4974214174405

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラウンの型番BP-5721-40のページです。 型番BP-5721-40に関する仕様情報を記載しております。
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラウン
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブルー
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラック
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ ブラック
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-10
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-40
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,161円1,161円1,161円1,023円2,156円2,124円
通常出荷日4日目10日目10日目10日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました