ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ベルポスト クリップボード 伝票サイズ ブラック

ベルポスト クリップボード 伝票サイズ ブラック BP-5711-60
通常単価(税別)
1,023
税込単価
1,125
通常出荷日:10日目

【特長】・高級感と実用性を兼ね備えたクリップファイル・表と裏の色が異なるツートンカラーです【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

BP-5711-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-5711-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BP-5711-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023
( 1,125 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感と実用性を兼ね備えたクリップファイル
・表と裏の色が異なるツートンカラーです
【商品仕様】
・外寸:縦228×横107mm
・厚:8mm
・綴じ枚数:約10枚
・材質:表地/裏地=PU,中芯=紙,綴じ具=マグネットタイプクリップ
・入数:1冊
・JANコード:4974214174382

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルポスト クリップボード 伝票サイズ ブラックの型番BP-5711-60のページです。 型番BP-5711-60に関する仕様情報を記載しております。
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ ブラック
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラック
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブルー
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラウン
クリップボード A4S ブラック
クリップボード A4E ブラック
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,0231,1611,1611,161981981
通常出荷日10日目10日目10日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました