ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

Actif ドキュメントホルダー A4 タテ ローズ

Actif ドキュメントホルダー A4 タテ ローズ ACT-3915-23
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円
通常出荷日:4日目

【特長】・分類整理に便利な薄型タイプ・リュックやタテ向きのトートバッグなどで使いやすいタテ型【商品仕様...

詳細を確認

型番:

ACT-3915-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACT-3915-23の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ACT-3915-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730円
( 803円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分類整理に便利な薄型タイプ
・リュックやタテ向きのトートバッグなどで使いやすいタテ型
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦334×横242×厚9mm
・材質:再生PP
・入数:1冊
・JANコード:4974214173255

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Actif ドキュメントホルダー A4 タテ ローズの型番ACT-3915-23のページです。 型番ACT-3915-23に関する仕様情報を記載しております。
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ ローズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ ローズ
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ オレンジ
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ イエロー
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ グリーン
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ ホワイト
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ コバルトブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格730円730円730円730円730円730円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました