ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

5インデックスホルダー A4タテ コバルトブルー

5インデックスホルダー A4タテ コバルトブルー ACT-915-14
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円
通常出荷日:4日目

【特長】・分類・収納に便利な仕切り、インデックス、マチ付き【商品仕様】・規格:A4判タテ型・外寸:縦3...

詳細を確認

型番:

ACT-915-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACT-915-14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ACT-915-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609円
( 670円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分類・収納に便利な仕切り、インデックス、マチ付き
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:縦314.5×横220×マチ20mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP
・ポケット数:6ポケット
・入数:1冊
・JANコード:4974214174115

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5インデックスホルダー A4タテ コバルトブルーの型番ACT-915-14のページです。 型番ACT-915-14に関する仕様情報を記載しております。
5インデックスホルダー A4タテ コバルトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5インデックスホルダー A4タテ コバルトブルー
6インデックスホルダー A4 コバルトブルー
5インデックスホルダー A4タテ ブルー
5インデックスホルダー A4タテ クリア
5インデックスホルダー A4タテ ライトグリーン
Actif ドキュメントホルダー A4 タテ コバルトブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格609円609円609円609円609円730円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト