ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイルPP A4S 内ポケット付き ブルー

フラットファイルPP A4S 内ポケット付き ブルー FF-A4SP-B
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫で水に強いPP製・しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用・書類の一時保管に便利な内ポケット付き...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

FF-A4SP-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FF-A4SP-Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FF-A4SP-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504円
( 554円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で水に強いPP製
・しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用
・書類の一時保管に便利な内ポケット付き
【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:16mm
・表紙厚:0.5mm
・適正収容:約160枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:PP
・内ポケット付
・入数:1冊
・JANコード:4996297389422

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイルPP A4S 内ポケット付き ブルーの型番FF-A4SP-Bのページです。 型番FF-A4SP-Bに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルPP A4S 内ポケット付き ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルPP A4S 内ポケット付き ブルー
フラットファイルPP A4S 内ポケット付き ピンク
フラットファイルPP A4S 内ポケット付き オレンジ
フラットファイルPP A4S 内ポケット付き イエロー
フラットファイルPP A4S 内ポケット付き ロイヤルブルー
フラットファイルPP A4S クリヤーブルー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格504円504円504円504円504円480円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました