ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイルPP A4S バイオレット

フラットファイルPP A4S バイオレット FF-A4S-VL
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫で水に強いPP製・しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用【商品仕様】・外寸:縦307×横230...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

FF-A4S-VL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FF-A4S-VLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FF-A4S-VL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で水に強いPP製
・しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用
【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:16mm
・表紙厚:0.5mm
・適正収容:約160枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:PP
・入数:1冊
・JANコード:4996297389064

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイルPP A4S バイオレットの型番FF-A4S-VLのページです。 型番FF-A4S-VLに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルPP A4S バイオレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルPP A4S バイオレット
フラットファイルJ A4S バイオレット
フラットファイルJ B5S バイオレット
PP製フラットファイル A4S 半透明 バイオレットC
フラットファイルPP A4S クリヤー
PPフラットファイル A4S 青
メーカービュ-トンジャパンナカバヤシナカバヤシナカバヤシビュ-トンジャパンクラウン
通常価格480円378円387円463円480円461円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました