ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ファイルデラックス A4 2ポケット クリヤー

ファイルデラックス A4 2ポケット クリヤー TFD-A4-2C
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円
通常出荷日:4日目

【特長】・透明表紙で通知表ファイルに最適・全6色の表紙色で学年別の色分けに便利です【商品仕様】・ポケッ...

詳細を確認

型番:

TFD-A4-2C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TFD-A4-2Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TFD-A4-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明表紙で通知表ファイルに最適
・全6色の表紙色で学年別の色分けに便利です
【商品仕様】
・ポケット数:2枚
・外寸:縦310×横235mm
・背幅:1mm
・ポケット厚:0.15mm
・材質:PP
・入数:1冊
・JANコード:4996297472841

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイルデラックス A4 2ポケット クリヤーの型番TFD-A4-2Cのページです。 型番TFD-A4-2Cに関する仕様情報を記載しております。
ファイルデラックス A4 2ポケット クリヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイルデラックス A4 2ポケット クリヤー
ファイルデラックス A4 2ポケット ピンク
ファイルデラックス A4 2ポケット ブルー
ファイルデラックス A4 6ポケット クリヤー
ファイルデラックス A4 2ポケット オレンジ
ファイルデラックス A4 2ポケット イエロー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格540円540円540円650円540円540円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました