ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット ピンク

グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット ピンク GDF-A4-13P
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円
通常出荷日:4日目

【特長】・書類の分類・整理に便利なアコーディオン式ポケット・仕切ポケットがグラデーションカラーポケット...

詳細を確認

型番:

GDF-A4-13P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GDF-A4-13Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GDF-A4-13P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370円
( 1,507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の分類・整理に便利なアコーディオン式ポケット
・仕切ポケットがグラデーションカラーポケットになっているため、書類の重要度などに応じて仕分けできます
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦240×横330×厚38mm
・材質:PP
・インデックスシール付
・入数:1冊
・JANコード:4996297420903

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット ピンクの型番GDF-A4-13Pのページです。 型番GDF-A4-13Pに関する仕様情報を記載しております。
グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット ピンク
グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット ブルー
グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット イエロー
グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット グリーン
グラデ ドキュメントファイル A4 13ポケット ブラック
ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンプラス
通常価格1,370円1,370円1,370円1,370円1,370円1,162円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました