ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マグエックス メッシュケース |
|
キングジム 図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173 |
|
キングジム 名刺整理箱 290×100×64mm |
【特長】
・大量の科目印をきれいに収納
・見やすく整頓でき、科目印や雑印の共有にも便利です
・仕切り板は自由に動かすことができます
【商品仕様】
・外寸:幅150×奥168×高319mm
・収納科目印数:256本
・1小間:縦6.6×横31mm
・入数:1台
・JANコード:4962422504022



トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
ネーム用補充インキ
4.4通常価格(税別):716円

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
0通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,893円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~