17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグタッチロックハンガー 黒

通常単価(税別)
1,993
税込単価
2,192
通常出荷日:1日目

【特長】・小さなモノから大きなモノまで、強力磁石でビタッと固定・自在式フックで壁面・天面どちらもOK!...

詳細を確認

    ご注意

    • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

    型番:

    RMH-1054BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RMH-1054BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RMH-1054BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,993
    ( 2,192 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小さなモノから大きなモノまで、強力磁石でビタッと固定
    ・自在式フックで壁面・天面どちらもOK!吊るしたモノが落ちないロック機構付きフック
    【商品仕様】
    ・耐荷重:縦方向約5kg,垂直方向約3kg
    ・外寸:縦105×横54×厚45mm
    ・入数:1個
    ・JANコード:4976512000905

    ご注意

    • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグタッチロックハンガー 黒の型番RMH-1054BKのページです。 型番RMH-1054BKに関する仕様情報を記載しております。
    マグタッチロックハンガー 黒のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ケーブルの引掛け手段として利用
    4
    満足度:4.0
    ケーブルを引掛けてツイスト処理をするための保持用に購入。 マグネット部にはシリコン製のカバーが付いているので、鉄製キャビ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグタッチロックハンガー 黒
    カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒
    sedia ポケマグ A6サイズ ホワイト
    超強力マグネットフック 3kg 白
    超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ
    マグネットロール200幅 白ツヤ
    メーカーベロスクラウンセキセイソニックソニックマグエックス
    通常価格1,9935094695041,40013,470
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト