ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットフック ゼロスライド M 白

マグネットフック ゼロスライド M 白 MZR-6W
通常単価(税別)
972
税込単価
1,069
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群のすべり止め効果で、小さくても優れた耐荷重性能【商品仕様】・耐荷重:縦方向約6kg,垂直...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

MZR-6W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZR-6Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MZR-6W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群のすべり止め効果で、小さくても優れた耐荷重性能
【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約6kg,垂直方向約5kg
・外寸:縦64×横47mm
・材質:ABS樹脂,スチール,ネオジウム磁石
・すべり止めシート付
・入数:1個
・JANコード:4535627106515

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットフック ゼロスライド M 白の型番MZR-6Wのページです。 型番MZR-6Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットフック ゼロスライド M 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフック ゼロスライド M 白
マグネットフック ゼロスライド S 白
超強力マグネットフック 3kg 白
超強力マグネットフック 7kg 白
超強力マグネットフック(ネオジウム)
マグネットフック(丸) ホワイト
メーカーマグエックスマグエックスソニックソニックエスコオート
通常価格9728145041,0791,190 -688
通常出荷日4日目4日目5日目4日目2日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました