ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

IDカード用 吊り下げひも 10本入 黄【10個入り】

IDカード用 吊り下げひも 10本入 黄 NF-558-Y
通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円
通常出荷日:10日目

【特長】・カードの落下を防止するロック機能付き【商品仕様】・ストラップ長:約90cm・ストラップ幅:1...

詳細を確認

型番:

NF-558-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NF-558-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NF-558-Y
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243円
( 1,367円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カードの落下を防止するロック機能付き
【商品仕様】
・ストラップ長:約90cm
・ストラップ幅:10mm
・材質:ストラップ=再生PET,クリップ=再生PC
・入数:10パック
・JANコード:4970116024343

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IDカード用 吊り下げひも 10本入 黄の型番NF-558-Yのページです。 型番NF-558-Yに関する仕様情報を記載しております。
IDカード用 吊り下げひも 10本入 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDカード用 吊り下げひも 10本入 黄
IDカード用 吊り下げひも 10本入 青
IDカード用 吊り下げひも 10本入 赤
吊り下げひも 黄 10本 8mm ナフ-L6-10NY
吊り下げ名札 イベント用 10枚入
名札用 吊下げひも アイドプラス 青 10本 ナフ-L6-10NB
メーカーソニックソニックソニックコクヨソニックコクヨ
通常価格1,243円1,243円1,243円2,422円799円2,422円
通常出荷日10日目4日目4日目6日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました