ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ターナブル名札 名刺大サイズ ファスナー付 10枚入【10個入り】

ターナブル名札 名刺大サイズ ファスナー付 10枚入 TNT-31
通常単価(税別)
2,617円
税込単価
2,879円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで名札を回転させて個人情報を保護【商品仕様】・収容寸法:縦70×横100mm・外寸...

詳細を確認

型番:

TNT-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TNT-31の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TNT-31
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,617円
( 2,879円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで名札を回転させて個人情報を保護
【商品仕様】
・収容寸法:縦70×横100mm
・外寸:縦90×横110mm
・材質:ケース=再生ソフトPP,クリップ部=ABS/POM
・入数:10パック
・JANコード:4976049080173

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターナブル名札 名刺大サイズ ファスナー付 10枚入の型番TNT-31のページです。 型番TNT-31に関する仕様情報を記載しております。
ターナブル名札 名刺大サイズ ファスナー付 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターナブル名札 名刺大サイズ ファスナー付 10枚入
ターナブル名札 名刺サイズ ファスナー付 10枚入
ターナブル名札
マイティーループエコノミー名札 グレー ファスナー付き 名刺型
OP タッグ名札 プラクリップ両用 名刺サイズ 灰 (10枚入)
OP タッグ名札 プラクリップ両用 名刺サイズ 灰 (10枚入)
メーカー西敬西敬西敬西敬オープン工業オープン工業
通常価格2,617円2,437円2,437円531円2,813円3,243円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました