ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラゼムクリップ 7.5g入【80個入り】

プラゼムクリップ 7.5g入 CR-PGM-T
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:4日目

【特長】・再生スチロール樹脂80%を使用したエコクリップ【商品仕様】・全長:25mm・入数:80個・J...

詳細を確認

型番:

CR-PGM-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (80個入り)

CR-PGM-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-PGM-T
最小発注数量
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生スチロール樹脂80%を使用したエコクリップ
【商品仕様】
・全長:25mm
・入数:80個
・JANコード:4953349056916

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラゼムクリップ 7.5g入の型番CR-PGM-Tのページです。 型番CR-PGM-Tに関する仕様情報を記載しております。
プラゼムクリップ 7.5g入のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属クリップから非金属への切り替え
4
満足度:4.0
製品への金属混入を防止するため、金属製のクリップから、プラスチック製のクリップへ変更しました。使用感は違いますが、性能面...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラゼムクリップ 7.5g入
スライドクリッパー クリア L 7個入
スライドクリッパー シルバー L 7個入
ダブルクリップ(パック入) 中 5個入
目玉クリップ パック入 小 5個
サンケー ステンレス安全ピン No.5 100本入
メーカークラウンオート化学オート化学クラウンクラウンサンケーキコム
通常価格486円657円657円486円537円1,328円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました