ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパークリップ シルバー S 35個入【35個入り】

スーパークリップ シルバー S 35個入 SC-380S
通常単価(税別)
657円
税込単価
723円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:S・クリップ幅:10mm・綴じ枚数:約30枚・チャック袋入・材質:ステンレス・入数...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

SC-380S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (35個入り)

SC-380Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SC-380S
最小発注数量
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657円
( 723円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:S
・クリップ幅:10mm
・綴じ枚数:約30枚
・チャック袋入
・材質:ステンレス
・入数:35個
・JANコード:4971516024254

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパークリップ シルバー S 35個入の型番SC-380Sのページです。 型番SC-380Sに関する仕様情報を記載しております。
スーパークリップ シルバー S 35個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークリップ シルバー S 35個入
サンケー リーンクリップS10個入シルバー
スライドクリッパー シルバー S 12個入
ダブルクリップ(プラケース入) シルバー
目玉クリップ パック入 シルバー
スーパークリップ クリア 38個入
メーカーオート化学サンケーキコムオート化学クラウンクラウンオート化学
通常価格657円532円657円486円537円657円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました