ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プリントがきれいにはれるのり

プリントがきれいにはれるのり GFP3
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円
通常出荷日:4日目

【特長】・プリントや封筒をシワにならずにキレイにのり付け【商品仕様】・容量:35g・のり口:スポンジヘ...

詳細を確認

型番:

GFP3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GFP3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GFP3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508円
( 559円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリントや封筒をシワにならずにキレイにのり付け
【商品仕様】
・容量:35g
・のり口:スポンジヘッド
・材質:キャップ=PP,容器=PE
・入数:1個
・JANコード:4902561002966

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリントがきれいにはれるのりの型番GFP3のページです。 型番GFP3に関する仕様情報を記載しております。
プリントがきれいにはれるのりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリントがきれいにはれるのり
しわにならないのり 35g
スティックのり 10g
テープのりノリノポッド
スティックのり 40g
スティックのり 25g
メーカー不易糊工業不易糊工業不易糊工業プラス不易糊工業不易糊工業
通常価格508円508円405円660円540円470円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました