17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 147S

通常単価(税別)
7,125
税込単価
7,838
通常出荷日:1日目

【特長】・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適【商品仕様】・縦×横(mm):695×1395・マッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮することがあります。再生材を使用しているため、ロットにより色目が異なる場合があります。一部、反応しにくいマウスもあります。

    型番:

    PRN-147S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PRN-147Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRN-147S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,125
    ( 7,838 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適
    【商品仕様】
    ・縦×横(mm):695×1395
    ・マット厚:1.5mm
    ・材質:再生塩ビ
    ・入数:1枚
    ・JANコード:4968376507294

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮することがあります。再生材を使用しているため、ロットにより色目が異なる場合があります。一部、反応しにくいマウスもあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 147Sの型番PRN-147Sのページです。 型番PRN-147Sに関する仕様情報を記載しております。
    スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 147Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 147S
    スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル
    再生オレフィンデスクマット シングル
    デスクマット 再生コピーレス ダブル
    クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050
    クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095
    メーカーミワックスミワックスクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格7,1256,842 -8,089 -5,919 -7,2515,810
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト