ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

USBメモリ 64GB スライド式キャップ

USBメモリ 64GB スライド式キャップ USBSPS64GZV1
通常単価(税別)
4,653円
税込単価
5,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・キャップの紛失を防止するスライド式【商品仕様】・容量:64GB・外寸:縦55×横19×厚7m...

詳細を確認
  • 最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。

型番:

USBSPS64GZV1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

USBSPS64GZV1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
USBSPS64GZV1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,653円
( 5,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップの紛失を防止するスライド式
【商品仕様】
・容量:64GB
・外寸:縦55×横19×厚7mm
・質量:7g
・インターフェイス:USB3.0/2.0
・対応OS:Windows 10/8.1/8/7,Mac OS X(10.2.8以降)
・入数:1個
・JANコード:4991348074609

ご注意

  • 最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBメモリ 64GB スライド式キャップの型番USBSPS64GZV1のページです。 型番USBSPS64GZV1に関する仕様情報を記載しております。
USBメモリ 64GB スライド式キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
データの持ち運び
5
満足度:5.0
スライド収納式なのでキャップを紛失する心配もなく、デザインもシンプルで仕事用に最適です。 USB3.0に対応しており、読...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBメモリ 64GB スライド式キャップ
USBメモリ 32GB スライド式キャップ
USBメモリ 16GB スライド式キャップ
ベーシックSDメモリカード
ベーシックmicroSDメモリカード
コンセント安全キャップ(2P用)
メーカー三菱化学メディア三菱化学メディア三菱化学メディアKIOXIAKIOXIAエスコ
通常価格4,653円3,969円3,055円5,642円 -5,642円519円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました