17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

円筒クランプ治具
新潟精機(SK)
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
貫通ドライバーセット KD6
TONE
  • <
  • >

ランプチェンジャー アダプタ

通常単価(税別)
5,337円
税込単価
5,871円
通常出荷日:8日目

【特長】・高いところのランプも楽に交換できるランプチェンジャーの専用アダプタです。

ご注意

  • K-M3(斜め/横付け用ベースアダプタ)は、ダウンライトなどのランプ横取り付け型器具では使用できません。

型番:

K-M1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番K-M1K-M2K-M3
備考K-L11、12用
ベースアダプタ
破損電球口金
取り外し器
(E26口金用)
斜め/横付け用
ベースアダプタ

注意・禁止事項

ランプチェンジャーご使用上の注意

  • 器具の種類によっては、使用できない場合があります。
    ※チェーンやコード吊りの器具。
    ※反射板とランプが近接している器具。(ホルダ挿入時に反射板を押し上げる危険があります)
  • ランプに交換ホルダを装着する時は、ホルダのランプ脱着時最大広がり幅にご注意ください。
    (広がり幅には裕度を5mmもたせています)
  • K-L11、K-L12のホルダを使用する場合はアダプタ K-M1が必要です。
  • K-M3(斜め/横付け用ベースアダプタ)は、ダウンライトなどのランプ横取り付け型器具では使用できません。
  • 商品に同梱されている「取扱説明書」を必ず使用前によくお読みください。

K-M1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ランプチェンジャー
種類
その他
JANコード
4902704320209
適合
K-L11、12用ベースアダプタ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-M1

JANコード

適合

内容量

最小発注数量
4902704320209
K-L11、12用ベースアダプタ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,337円
( 5,871円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いところのランプも楽に交換できるランプチェンジャーの専用アダプタです。

ご注意

  • K-M3(斜め/横付け用ベースアダプタ)は、ダウンライトなどのランプ横取り付け型器具では使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランプチェンジャー アダプタの型番K-M1のページです。 型番K-M1に関する仕様情報を記載しております。
ランプチェンジャー アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランプチェンジャー アダプタ
ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ
両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金
バラストレス水銀灯 一般形
クリア電球 E26口金
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格5,337円4,117円9,587円8,935円697円 -4,033円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプランプチェンジャー電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました