17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形(片口金形) GYX9.5口金

通常単価(税別)
11,974
税込単価
13,171
通常出荷日:8日目

【特長】・舞台やスタジオの照明では、テレビカメラの感度に合致し、しかも照明効果を高めるために、色温度が...

詳細を確認

型番:

JPD100V650WC-T/G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JPD100V650WC-T/Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
650
口金
GYX9.5
全光束(lm)
16250
バルブ径(mm)
21
長さ(mm)
65
種別
JPD 650形
定格寿命(h)
200
色温度(K)
3200
質量(g)
19
光中心距離(mm)
37
JANコード
4902704314864
バルブ仕上
クリア
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 消費電力(W)

  • 全光束(lm)

  • バルブ径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 種別

  • 定格寿命(h)

  • 色温度(K)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
JPD100V650WC-T/G

消費電力

(W)

全光束

(lm)

バルブ径

(mm)

長さ

(mm)

種別

定格寿命

(h)

色温度

(K)

質量

(g)

光中心距離

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
650
16250
21
65
JPD 650形
200
3200
19
37
4902704314864
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,974
( 13,171 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・舞台やスタジオの照明では、テレビカメラの感度に合致し、しかも照明効果を高めるために、色温度が高く高効率のランプが要求されます。
・これらのニーズを満足するように設計されたスタジオ用ハロゲン電球は色温度が3050K~3400Kと高く、寿命末期まで色温度の変化や光束減退がほとんどありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形(片口金形) GYX9.5口金の型番JPD100V650WC-T/Gのページです。 型番JPD100V650WC-T/Gに関する仕様情報を記載しております。
スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形(片口金形) GYX9.5口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形(片口金形) GYX9.5口金
両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
鶏舎用電球 E26口金
クリア電球 E26口金
ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格11,9747,272 -4,033 -630697 -5,065
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
口金GYX9.5R7sR7sE26E26E11
バルブ仕上クリアクリア----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました