ファクトリーサプライ用品技術窓口

両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金 J220V1500W

両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金

通常単価(税別)
9,587円
税込単価
10,546円
通常出荷日:8日目

【特長】・直管形状のハロゲン電球です。・屋外看板や建物の壁面照明などに使用されています。

ご注意

  • 密閉型器具でご使用ください。

型番:

J220V1500W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J220V1500Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
1500
口金
R7s
全光束(lm)
33000
バルブ径(mm)
10
長さ(mm)
248
種別
1500形
定格寿命(h)
2000
色温度(K)
3000
質量(g)
20
JANコード
4902704314611
バルブ仕上
クリア
内容量
1個

絞り込み条件

  • 消費電力(W)

  • 全光束(lm)

  • 長さ(mm)

  • 種別

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
J220V1500W

消費電力

(W)

全光束

(lm)

長さ

(mm)

種別

質量

(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
1500
33000
248
1500形
20
4902704314611
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,587円
( 10,546円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直管形状のハロゲン電球です。
・屋外看板や建物の壁面照明などに使用されています。

ご注意

  • 密閉型器具でご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金の型番J220V1500Wのページです。 型番J220V1500Wに関する仕様情報を記載しております。
両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金
鶏舎用電球 E26口金
クリア電球 E26口金
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ
ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格9,587円630円697円 -4,033円 -4,117円5,065円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
口金R7sE26E26R7sE11E11
バルブ径(mm)105575---
定格寿命(h)200015001000200030003000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました