17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金

両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金

通常単価(税別)
4,033円~5,400円
税込単価
4,436円~5,940円
通常出荷日:8日目

【特長】・150形から高ワットの1500形までそろった直管形状のハロゲン電球です。・屋外看板や建物の壁...

詳細を確認

ご注意

  • 密閉型器具でご使用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • 全光束(lm)

  • バルブ径(mm)

  • 種別

  • 色温度(K)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

全光束

(lm)

バルブ径

(mm)

種別

色温度

(K)

JANコード

バルブ仕上

内容量

最小発注数量
200
3600
8
200形
2900
4902704314529
クリア
1個
1個
200
3500
8
200形
2900
4902704315717
フロスト
1個
1個
300
6000
8
300形
3000
4902704315724
クリア
1個
1個
500
10500
10
500形
3000
4902704314574
クリア
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,033円
( 4,436円 )
8日目
4,033円
( 4,436円 )
8日目
4,769円
( 5,246円 )
8日目
5,400円
( 5,940円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150形から高ワットの1500形までそろった直管形状のハロゲン電球です。
・屋外看板や建物の壁面照明などに使用されています。

ご注意

  • 密閉型器具でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ
鶏舎用電球 E26口金
ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
クリア電球 E26口金
ダイクロビーム 12V用 EZ10口金 高効率形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格4,033円-4,117円630円5,065円697円 -4,223円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
口金R7sE11E26E11E26EZ10
長さ(mm)11761989915557.5
定格寿命(h)200030001500300010004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト