ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイクロビーム 12V用 EZ10口金 高効率形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ JR12V35WKN/5EZ-H3

ダイクロビーム 12V用 EZ10口金 高効率形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ

通常単価(税別)
4,223
税込単価
4,645
通常出荷日:8日目

【特長】・光を反射し熱線を透過させるダイクロイックミラーと組み合わせた、反射鏡付のハロゲン電球です。・...

詳細を確認

ご注意

  • 12V用はダウントランス(100V/12V)内蔵形器具でご使用ください。楕円形発光管に赤外放射を反射する干渉膜を設けていますので、ランプ個々で若干光色に差が出ることがあります。

型番:

JR12V35WKN/5EZ-H3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JR12V35WKN/5EZ-H3の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
35
口金
EZ10
全光束(lm)
785
寸法(mm)
ミラー径:50
長さ(mm)
57.5
種別
50ミリ径 35形 狭角
定格寿命(h)
4000
中心光度(cd)
12500
色温度(K)
3200
質量(g)
58
ビーム角(度)
10
ビーム光束(lm)
220
JANコード
4984824570641
内容量
1個

絞り込み条件

  • 消費電力(W)

  • 全光束(lm)

  • 種別

  • 中心光度(cd)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
JR12V35WKN/5EZ-H3

消費電力

(W)

全光束

(lm)

種別

中心光度

(cd)

質量

(g)

ビーム角

(度)

ビーム光束

(lm)

JANコード

内容量

最小発注数量
35
785
50ミリ径 35形 狭角
12500
58
10
220
4984824570641
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,223
( 4,645 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を反射し熱線を透過させるダイクロイックミラーと組み合わせた、反射鏡付のハロゲン電球です。
・生鮮食料品や服飾・美術工芸品など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。

ご注意

  • 12V用はダウントランス(100V/12V)内蔵形器具でご使用ください。楕円形発光管に赤外放射を反射する干渉膜を設けていますので、ランプ個々で若干光色に差が出ることがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイクロビーム 12V用 EZ10口金 高効率形 赤外反射膜付楕円発光管タイプの型番JR12V35WKN/5EZ-H3のページです。 型番JR12V35WKN/5EZ-H3に関する仕様情報を記載しております。
ダイクロビーム 12V用 EZ10口金 高効率形 赤外反射膜付楕円発光管タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイクロビーム 12V用 EZ10口金 高効率形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
鶏舎用電球 E26口金
クリア電球 E26口金
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格4,2235,0654,1174,033 -630697 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
口金EZ10E11E11R7sE26E26
寸法(mm)ミラー径:50ミラー径:70ミラー径:50---
長さ(mm)57.5996111798155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました