17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ

通常単価(税別)
5,065円
税込単価
5,572円
通常出荷日:8日目

【特長】・光を反射し熱線を透過させるダイクロイックミラーと組み合わせた、反射鏡付のハロゲン電球です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 口金
    E11
  • 寸法 (mm)
    ミラー径:70
  • 長さ (mm)
    99
  • 定格寿命 (h)
    3000
  • 色温度 (K)
    3000
  • 質量 (g)
    99
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
型番JDR110V65WKN/7E11JDR110V75WKN/7E11JDR110V75WKM/7E11JDR110V75WKW/7E11
種別70ミリ径
130形170形
狭角狭角中角広角
寸法 (mm)ミラー径70
長さ75
質量 (g)99
口金E11
定格消費電力 (W)6575
ビーム角 (度)882035
全光束 (lm)1,4001,550
ビーム光束 (lm)200240530740
中心光度 (cd)16,00019,0006,8003,500
色温度 (K)3,000
定格寿命 (h)3,000

 

配光曲線
水平面照度

 

ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ 仕様1

JDR110V65WKN/7E11/狭角

ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ 仕様2

JDR110V65WKN/7E11/ビーム角8°

 

 

外形図

ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ 外形図

寸法は標準値(mm)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • 全光束(lm)

  • 種別

  • 中心光度(cd)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

全光束

(lm)

種別

中心光度

(cd)

ビーム角

(度)

ビーム光束

(lm)

JANコード

内容量

最小発注数量
65
1400
130形 狭角
16000
8
200
4984824328051
1個
1個
75
1550
170形 中角
6800
20
530
4984824671973
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,065円
( 5,572円 )
8日目
5,065円
( 5,572円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を反射し熱線を透過させるダイクロイックミラーと組み合わせた、反射鏡付のハロゲン電球です。
・生鮮食料品や服飾・美術工芸品など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
・12V用と110V用があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイクロビーム 110V用 E11口金 省電力形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
ダイクロビーム 12V用 EZ10口金 高効率形 赤外反射膜付楕円発光管タイプ
ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
鶏舎用電球 E26口金
クリア電球 E26口金
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格5,065円4,223円4,117円4,033円 -630円697円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
口金E11EZ10E11R7sE26E26
寸法(mm)ミラー径:70ミラー径:50ミラー径:50---
長さ(mm)9957.56111798155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト