17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JDR110V30WKM/5E11-H

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトなV字形フラットコイルと細やかな光制御が可能なファセット構造の反射鏡により、照射面の均一性を大幅にアップし、きれいな照射面を実現。
・店舗や住宅照明のスポットライトやダウンライトに使用し、衣類・貴金属・生鮮食品などの質感、きらめき感を演出します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
30
口金
E11
全光束(lm)
280
寸法(mm)
ミラー径:50
長さ(mm)
61
種別
60形 中角
定格寿命(h)
3000
中心光度(cd)
1750
色温度(K)
3000
質量(g)
51

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト