ファクトリーサプライ用品技術窓口

鶏舎用電球 E26口金 K-RK110V30W/D

鶏舎用電球 E26口金

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:8日目

【特長】・採卵用やブロイラー用鶏舎の照明に適した電球です。・バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力 (W)
    30
  • 口金
    E26
  • 全光束 (lm)
    270
  • バルブ径 (mm)
    55
  • 長さ (mm)
    98
  • 種別
    55ミリ径 30形
  • 定格寿命 (h)
    1500
  • 中心光度 (cd)
    40(最大光度60)
  • 質量 (g)
    34
  • ガラス仕上げ
    ホワイト
  • JANコード
    4984824881242
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電球に直接雨水や水滴がかからないようにしてください。ケージ最下面からランプまでの取り付け高さは約1.8m、取り付け間隔は約3.6mでご使用ください。天井面は従来の電球より暗くなりますが、点灯効果は変わりません。

型番:

K-RK110V30W/D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-RK110V30W/Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
30
口金
E26
全光束(lm)
270
バルブ径(mm)
55
長さ(mm)
98
種別
55ミリ径 30形
定格寿命(h)
1500
中心光度(cd)
40(最大光度60)
質量(g)
34
ガラス仕上げ
ホワイト
JANコード
4984824881242
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-RK110V30W/D

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・採卵用やブロイラー用鶏舎の照明に適した電球です。
・バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、さらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラが少なく照明できるように設計。
・30形で一般照明用白熱電球40形相当の明るさ(点灯効果)が得られます。

ご注意

  • 電球に直接雨水や水滴がかからないようにしてください。ケージ最下面からランプまでの取り付け高さは約1.8m、取り付け間隔は約3.6mでご使用ください。天井面は従来の電球より暗くなりますが、点灯効果は変わりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鶏舎用電球 E26口金の型番K-RK110V30W/Dのページです。 型番K-RK110V30W/Dに関する仕様情報を記載しております。
鶏舎用電球 E26口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鶏舎用電球 E26口金
白熱電球 E26 100W形 シリカ
LED電球 E26 広配光タイプ 5000K
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
LED電球(広配光タイプ)
メーカーPanasonicオーム電機(ライト)アイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格630480 -1,9771,2902,0471,394
通常出荷日8日目5日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他LEDLEDLEDLED
消費電力(W)309512.37.32.37.3
口金E26E26E26E26E17E26
全光束(lm)27013701600810230810

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました