17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリア電球 E26口金

クリア電球 E26口金

通常単価(税別)
697円~738円
税込単価
767円~812円
通常出荷日:8日目

【特長】・透明なバルブで、キラキラした輝きの強い光が得られる電球です。

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 口金
    E26
  • バルブ径 (mm)
    75
  • 長さ (mm)
    155
  • 定格寿命 (h)
    1000
  • 質量 (g)
    56
  • ガラス仕上げ
    クリア
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 110V電球を100V電球に替えた場合、明るさは上昇し(同じ形式の場合)、寿命が短くなります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • 全光束(lm)

  • 種別

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

全光束

(lm)

種別

JANコード

内容量

最小発注数量
150
2550
75ミリ径 150形
4902704300454
1個
1個
200
3500
75ミリ径 200形
4902704300461
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
8日目
738円
( 812円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なバルブで、キラキラした輝きの強い光が得られる電球です。

ご注意

  • 110V電球を100V電球に替えた場合、明るさは上昇し(同じ形式の場合)、寿命が短くなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリア電球 E26口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリア電球 E26口金
鶏舎用電球 E26口金
ミニレフ電球 E17口金
両口金形ハロゲン電球 220V用 R7s口金
両口金形ハロゲン電球 100V用・110V用 R7s口金
ダイクロ プレミア 110V用 E11口金 省電力タイプ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格697円-630円667円9,587円4,033円 -4,117円
通常出荷日8日目8日目4日目〜8日目8日目8日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他-その他その他その他
口金E26E26E17R7sR7sE11
バルブ径(mm)75555010--
長さ(mm)1559875-11761
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト