17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】

    ツボサン

    精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】

    4.5

    通常価格(税別):6,376円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 防錆袋(鉄用/100枚)【100個入り】

    エスコ

    防錆袋(鉄用/100枚)【100個入り】

    -

    通常価格(税別):979円~

    通常出荷日:1日目

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 鉄工 3枚

    切断砥石 鉄工 3枚
    • 4977292350501
    • 4977292350518
    通常単価(税別)
    1,245円~2,039円
    税込単価
    1,370円~2,243円
    通常出荷日:3日目

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。【特長】・切れ味の良い金属専用砥石です。【用途】・金属(鉄)の切断...

    詳細を確認
    • 砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。最高使用周速度以下で使用してください。砥石の側面は使用しないで下さい。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    JANコード

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    305
    2.5
    4977292350501
    305
    305
    8
    1380
    3枚
    1個
    355
    3
    4977292350518
    355
    355
    9
    2140
    3枚
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,245円
    ( 1,370円 )
    3日目
    2,039円
    ( 2,243円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
    【特長】
    ・切れ味の良い金属専用砥石です。
    【用途】
    ・金属(鉄)の切断作業。

    ご注意

    • 砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。最高使用周速度以下で使用してください。砥石の側面は使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 鉄工 3枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 鉄工 3枚
    鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400
    鉄工用切断砥石 305mm NO.510
    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用
    切断砥石ゴールド
    切断砥石 石材用 
    メーカーE-ValueEARTH MANEARTH MANE-ValuePROZONEPROZONE
    通常価格1,245円-1,188円920円692円 -607円448円
    通常出荷日3日目5日目5日目3日目5日目5日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼一般鋼一般鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼
    穴径(mm)25.41525.4151515
    砥粒AAAAAXC
    粒度(#)364646463646
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト