17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用

    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用
    • 4977292798099
    • 4977292301398
    通常単価(税別)
    692円~1,028円
    税込単価
    761円~1,131円
    通常出荷日:3日目

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。【特長】・切れ味の良い金属専用砥石です。【用途】・金属(鉄)の切断...

    詳細を確認
    • 乾式専用です。保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    4977292301398
    23
    420
    10枚
    3個
    4977292798099
    13
    200
    5枚
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,028円
    ( 1,131円 )
    3日目
    692円
    ( 761円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
    【特長】
    ・切れ味の良い金属専用砥石です。
    【用途】
    ・金属(鉄)の切断作業

    ご注意

    • 乾式専用です。保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用
    鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400
    切断砥石 51782 105×1.3×15mm
    鉄工用切断砥石 305mm NO.510
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット
    メーカーE-ValueEARTH MANスリーエムジャパンEARTH MANニューレジストンボッシュ
    通常価格692円-1,188円690円920円536円8,438円
    通常出荷日3日目5日目1日目5日目4日目4日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型オフセット型ストレート型
    被削材一般鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金ステンレス鋼 / 鋳鉄
    外径(mm)100100105305107125
    厚さ(mm)2.221.32.811.3
    穴径(mm)15151525.41522
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト