ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木柄三本クマデ

木柄三本クマデ EGT-9
通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:3日目

草抜きや土ならしに最適です。【特長】・土ならし・土起こし用です。・サビ汚れに強いハードクロームメッキ加...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

EGT-9
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EGT-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
くまで
爪数
3本
JANコード
4977292622752
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
パッケージ幅(mm)
180
パッケージ高さ(mm)
230
パッケージ奥行き(mm)
50
パッケージ重量(g)
160
仕様
ハードクロームメッキ処理
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EGT-9
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

草抜きや土ならしに最適です。
【特長】
・土ならし・土起こし用です。
・サビ汚れに強いハードクロームメッキ加工です。
【用途】
・クマデ。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄三本クマデの型番EGT-9のページです。 型番EGT-9に関する仕様情報を記載しております。
木柄三本クマデのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄三本クマデ
PC柄クマデ 赤
木柄ガーデンクリーナー
ゴミひろい PCハンドル
千吉金賞 強力三本クマデ
竹クマデ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Value千吉トラスコ中山
通常価格754円628円2,601円698円1,113円1,124円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプくまでくまでくまでゴミばさみくまでほうき
爪数3本-----
JANコード4977292622752497729266970249772926839064977292623254--
材質刃部:刃物鋼、柄部:木刃部:刃物鋼、柄部:プラスチック柄部:木鉄・PC--
パッケージ幅(mm)18070210900--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました