ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ゴミひろい PCハンドル

ゴミひろい PCハンドル EPUT-1
通常単価(税別)
698
税込単価
768
通常出荷日:3日目

マジックハンドタイプだから楽々ゴミ拾いができます。【特長】・庭まわりの清掃作業に最適です。・空缶も拾い...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。

型番:

EPUT-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPUT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミばさみ
全長(mm)
約830
JANコード
4977292623254
材質
鉄・PC
パッケージ幅(mm)
900
パッケージ高さ(mm)
900
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
148
仕様
PCハンドル・マジックハンドタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EPUT-1
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
3日目

詳細情報

基本情報

マジックハンドタイプだから楽々ゴミ拾いができます。
【特長】
・庭まわりの清掃作業に最適です。
・空缶も拾いやすいマジックハンドタイプです。
・触りにくいゴミを簡単にキャッチでき、虫取り作業にも使えます。
・作業が楽な軽量設計ボディ、立ち作業に最適なサイズです。
【用途】
・ゴミ拾い。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミひろい PCハンドルの型番EPUT-1のページです。 型番EPUT-1に関する仕様情報を記載しております。
ゴミひろい PCハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミひろい PCハンドル
木柄ガーデンクリーナー
PC柄クマデ 赤
木柄三本クマデ
千吉 ステンレスゴミひろい
千吉 ステンレスゴミひろい G付
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Value千吉千吉
通常価格6982,6016287548321,983
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプゴミばさみくまでくまでくまでゴミばさみゴミばさみ
全長(mm)約8301670----
JANコード4977292623254497729268390649772926697024977292622752--
材質鉄・PC柄部:木刃部:刃物鋼、柄部:プラスチック刃部:刃物鋼、柄部:木--
パッケージ幅(mm)90021070180--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました