ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PC柄クマデ 赤

PC柄クマデ 赤 EGT-7
通常単価(税別)
628円
税込単価
691円
通常出荷日:3日目

草抜きや土ならしに最適です。【特長】・土ならし・土起こし用です。・ソフトな握りのPCハンドルです。【用...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。

型番:

EGT-7
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EGT-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
くまで
JANコード
4977292669702
材質
刃部:刃物鋼、柄部:プラスチック
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
290
パッケージ奥行き(mm)
10
パッケージ重量(g)
130
仕様
グリップカラー:レッド

型番リスト

表示件数
型番
EGT-7
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628円
( 691円 )
3日目

詳細情報

基本情報

草抜きや土ならしに最適です。
【特長】
・土ならし・土起こし用です。
・ソフトな握りのPCハンドルです。
【用途】
・クマデ。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC柄クマデ 赤の型番EGT-7のページです。 型番EGT-7に関する仕様情報を記載しております。
PC柄クマデ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC柄クマデ 赤
木柄三本クマデ
ゴミひろい PCハンドル
木柄ガーデンクリーナー
竹クマデ
千吉 忍者クマデ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueトラスコ中山千吉
通常価格628円754円698円2,601円1,124円607円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
商品タイプくまでくまでゴミばさみくまでほうきくまで
JANコード4977292669702497729262275249772926232544977292683906--
材質刃部:刃物鋼、柄部:プラスチック刃部:刃物鋼、柄部:木鉄・PC柄部:木--
パッケージ幅(mm)70180900210--
パッケージ高さ(mm)29023090060--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました