ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用掃除機 12L

通常単価(税別)
8,833円
税込単価
9,716円
通常出荷日:2日目

小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。【特長】・乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です・丈...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 幅 (mm)
    280
  • 高さ (mm)
    280
  • 奥行き (mm)
    370
  • 給水容量
    6L
  • JANコード
    4977292489386
  • 電源
    100V・50/60Hz
  • 電流 (A)
    6
  • 消費電力 (w)
    600
  • 最大真空度
    11kPa
  • 最大風量 (m³/min)
    1.63
  • 吸水仕事率
    100W
  • 容量
    8L
  • 材質
    紙
  • パッケージ幅 (mm)
    210
  • パッケージ高さ (mm)
    335
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    130

ご注意

  • 雨中で使用しないでください。

型番:

EVC-120SCL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EVC-120SCLの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
幅(mm)
280
高さ(mm)
280
奥行き(mm)
370
給水容量
6L
JANコード
4977292489386
電源
100V・50/60Hz
電流(A)
6
消費電力(w)
600
最大真空度
11kPa
最大風量(m³/min)
1.63
吸水仕事率
100W
容量
8L
材質
紙
パッケージ幅(mm)
210
パッケージ高さ(mm)
335
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ重量(g)
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EVC-120SCL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,833円
( 9,716円 )
2日目

詳細情報

基本情報

小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。
【特長】
・乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です
・丈夫で錆びにくいステンレスタンクです
・小回りのきくコンパクトボディーです
・ブロワー機能付きです
・ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です
【用途】
・乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃

ご注意

  • 雨中で使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用掃除機 12Lの型番EVC-120SCLのページです。 型番EVC-120SCLに関する仕様情報を記載しております。
乾湿両用掃除機 12Lのレビュー
4平均満足度:4.09件のレビュー
塗装後の清掃
4
満足度:4.0
軽くて持ち運びにとても便利であるが、以前使用していたEVC-200SCLよりは若干吸い込みの力が弱いように感じる。 場所...もっと読む
4人が参考にしています。
製造現場の清掃で使用
4
満足度:4.0
主に濡れていない所で使っていますが、濡れている所でも使うことができるように、この乾湿両用掃除機を選定しました。既存の掃除...もっと読む
4人が参考にしています。
ほこり
4
満足度:4.0
ほこりや工場内が 非常にきれいに掃除できるので よいです 吸い込みも十分ですし
0人が参考にしています。
乾湿
4
満足度:4.0
問題なく使用できております 在庫も完備して安心ですし 安価で買いやすいでですね
0人が参考にしています。
掃除
4
満足度:4.0
工場内のほこりの 掃除等にもつかえますし 水でも大丈夫なので 安心です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用掃除機 12L
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
乾湿両用掃除機(業務用)
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機
メーカーE-ValueE-ValueE-Valueエスコニルフィスクアドバンスエスコ
通常価格8,833円7,133円10,605円86,616円59,614円 -46,687円
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプ--粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ
幅(mm)280260400---
高さ(mm)280360510---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました