ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木柄ガーデンクリーナー

木柄ガーデンクリーナー EGR-3
通常単価(税別)
2,601円
税込単価
2,861円
通常出荷日:3日目

集草作業や落ち葉集めに最適です。【特長】・便利な刃先幅調整機能付です。・18本の爪で対象物をしっかり集...

詳細を確認
  • 刃部は鋭利です。手を切る恐れがありますので触らないでください。

型番:

EGR-3
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EGR-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
くまで
サイズ(mm)
柄長:1200
重量(g)
1100
全長(mm)
1670
JANコード
4977292683906
材質
柄部:木
パッケージ幅(mm)
210
パッケージ高さ(mm)
60
パッケージ奥行き(mm)
1650
パッケージ重量(g)
840
仕様
刃先幅調整:約21~47cm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EGR-3
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601円
( 2,861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

集草作業や落ち葉集めに最適です。
【特長】
・便利な刃先幅調整機能付です。
・18本の爪で対象物をしっかり集めます。
【用途】
・集草、清掃作業用。

ご注意

  • 刃部は鋭利です。手を切る恐れがありますので触らないでください。

商品担当おすすめ

  • ゴミひろい PCハンドル 画像

    E-Value

    ゴミひろい PCハンドル

    【特長】庭まわりの清掃作業に最適です。空缶も拾いやすいマジックハンドタイプです。触りにくいゴミを簡単にキャッチでき、虫取り作業にも使えます。作業が楽な軽量設計ボディ、立ち作業に最適なサイズです。

  • PC柄クマデ 赤 画像

    E-Value

    PC柄クマデ 赤

    【特長】土ならし・土起こし用です。ソフトな握りのPCハンドルです。

  • 木柄三本クマデ 画像

    E-Value

    木柄三本クマデ

    【特長】土ならし・土起こし用です。サビ汚れに強いハードクロームメッキ加工です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ガーデンクリーナーの型番EGR-3のページです。 型番EGR-3に関する仕様情報を記載しております。
木柄ガーデンクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ガーデンクリーナー
ゴミひろい PCハンドル
木柄三本クマデ
PC柄クマデ 赤
千吉 クリーナースコップ
千吉 木柄十能(中)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Value千吉千吉
通常価格2,601円698円754円628円1,357円1,113円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプくまでゴミばさみくまでくまでその他その他
サイズ(mm)柄長:1200-----
重量(g)1100-----
全長(mm)1670約830----
JANコード4977292683906497729262325449772926227524977292669702--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました