ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップアップバッグ 丸 L

通常単価(税別)
4,111
税込単価
4,522
通常出荷日:3日目

キャスター+取っ手付きで移動も楽にできます。【特長】・丈夫で型崩れしにくい多用途な、ビッグサイズです・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • サイズ (mm)
    幅420×高さ450
  • JANコード
    4977292150439
  • 材質
    ポリエステルワイヤー鋼鉄線
  • パッケージ幅 (mm)
    420
  • パッケージ高さ (mm)
    420
  • パッケージ奥行き (mm)
    110
  • パッケージ重量 (g)
    1500
  • たたんだ時の高さ
    約130mm
  • 仕様
    底板補強撥水加工

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

型番:

EPU-R42N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPU-R42Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
サイズ(mm)
幅420×高さ450
JANコード
4977292150439
材質
ポリエステルワイヤー鋼鉄線
パッケージ幅(mm)
420
パッケージ高さ(mm)
420
パッケージ奥行き(mm)
110
パッケージ重量(g)
1500
たたんだ時の高さ
約130mm
仕様
底板補強撥水加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPU-R42N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,111
( 4,522 )
3日目

詳細情報

基本情報

キャスター+取っ手付きで移動も楽にできます。
【特長】
・丈夫で型崩れしにくい多用途な、ビッグサイズです
・強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します
・70リットルごみ袋(800×900mm)がぴったり入るのでごみ箱としても便利です
・使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です
【用途】
・工具等の収納、ビニール袋を入れてごみ箱として

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップアップバッグ 丸 Lの型番EPU-R42Nのページです。 型番EPU-R42Nに関する仕様情報を記載しております。
ポップアップバッグ 丸 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップバッグ 丸 L
ポップアップバッグ 丸 ミニ
ツールキャリーバッグハンディ
革釘袋 ホルダー付き
ツールキャリーバッグスクエア
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格4,1119623,1572,9933,1573,591
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグ
サイズ(mm)幅420×高さ450幅150×高さ180270×210×350240×40×320210×210×210420x220x260
JANコード497729215043949772921661714977292165969497729214899349772921659524977292166799
材質ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルEVA牛革ポリエステルEVA主材料:ポリエステル600D、ハンドル:ステンレスパイプ・EVA、補強材:(側面)ベニヤ・竹・(底板)PE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト